arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELG 30-XXX-1-SYN Illustration similaire

ELG 30-XXX-1-SYN

Pince à course longue personnalisée et configurable
Available on request
Inquire now
This product can only be requested online.
Pince à course longue personnalisée et configurable ELG, Taille: 30, électrique, avec maintien de la force de préhension: KP (blocage en position), Version synchrone

  • Course min. par doigt: 100 mm
  • Course max. par doigt: 400 mm
  • Force de préhension: 3000 N
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
  • Création d'une pince sur mesure dans le configurateur ELG et téléchargement du fichier CAO
Versión de los dedos corto
Sincronización Synchron
Carrera mín. por mordaza [mm] 100.0
Carrera máx. por mordaza [mm] 400.0
Fuerza de agarre [N] 3000.0
Posición de fuerza de agarre mín.*** [%] 80
Peso* [kg] 14.7
Peso adicional por carrera de 1 mm** [kg] 0.04
Tiempo de cierre [s] 0.79
Tiempo de apertura [s] 0.79
Velocidad máxima admisible (posicionamiento) [mm/s] 200.0
Velocidad máxima admisible (agarre) [mm/s] 10.0
Peso recomendado de la pieza [kg] 15.0
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] 0.1
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 400.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 18.0
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 20
Clase de protección IP con fuelle 44
Par de giro en reposo (diámetro del eje 8/9 mm) [Nm] 1.32
Par de giro en reposo (diámetro del eje 11/14 mm) [Nm] 1.6
Par de giro en reposo (diámetro del eje 19 mm) [Nm] 1.97
Par de giro en reposo (diámetro del eje 24 mm) [Nm] 2.63
Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 8/9 mm) [1/min] 4500.0
Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 11/14 mm) [1/min] 3800.0
Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 19 mm) [1/min] 3000.0
Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 24 mm) [1/min] 2300.0
Momento Mx máx. [Nm] 145.0
Momento My máx. [Nm] 260.0
Momento Mz máx. [Nm] 160.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 2500.0
Encontrará los datos técnicos complementarios de todas las opciones de combinación en la hoja de datos en formato PDF a continuación de su configuración individual.
* en referencia a la variante básica mostrada con 100 mm de carrera por mordaza sin opciones adicionales
** en referencia a la variante básica sin opciones adicionales
*** en referencia al uso de motores con desaceleración y/o al utilizar la opción de sujeción de posición

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de la force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma) avec le couple du moteur à l''arrêt.

Couple à l'arrêt
couple d'arrêt nécessaire du moteur pour obtenir la force de préhension spécifiée en fonction du diamètre de l'arbre du moteur. Ce couple ne doit pas être dépassé. Le couple d'arrêt requis pour la version asynchrone est réduit de moitié.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Maintien de la force de préhension
Une force de préhension d'au moins 80 % de la force de préhension initialement appliquée peut être maintenue de manière fiable en cas d'arrêt d'urgence ou de chute de tension due à un frein de maintien électrique (en utilisant des moteurs avec frein et/ou en utilisant l'option de blocage en position).

Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est définie comme la dispersion de la position des mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Temps de fermeture et d’ouverture
Lors de la préhension, la vitesse doit être adaptée conformément à la notice d'utilisation, afin que les temps de fermeture et d'ouverture puissent augmenter. Les temps indiqués sont uniquement des temps de déplacements des mors de base à la vitesse max., l'accélération max. sans limitation de courant et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.

Comment accéder au configurateur en ligne
Le configurateur est accessible via le site web de SCHUNK ou via https://schunk.com/fr/fr/konfigurator-elg directement.

Principe de fonctionnement
Entraînement par vis

Matériau du corps
Aluminium

Matière des mors de base
Aluminium

Actionnement
électrique, via un servomoteur adaptable

Garantie
12 mois

Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage / contenu détaillé dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.