PSH
Long-stroke gripper
2-finger parallel gripper with long jaw stroke and dirt-resistant round guidance
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Momentos máximos altos possíveis
adequado para usar dedos de garra longos - Guias redondas protegidas contra sujeira
vedadas, para cursos longos - Fixação em dois lados da garra com centralização
para montagem de garras universal e flexível - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados - Programa abrangente de acessórios para sensores
para possibilidades de consulta versáteis e monitoramento da posição do curso
Opções e informações especiais
- Posição do dedo
podem ser monitorados por chaves de proximidade magnéticas e/ou indutivas. Versão não sincronizada possível mediante solicitação como design específico do aplicativo. - Versão de alta temperatura V/HT
para uso em ambientes quentes - ATEX versão EX
para ambientes explosivos - Versões adicionais
Várias opções podem ser combinadas entre si. Inúmeras opções adicionais também estão disponíveis – diga-nos qual é a sua tarefa! - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.