arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
APS-Z80-K Abbildung ähnlich

APS-Z80-K

Analoger Positionssensor

Ident.-Nr. 302072

Begrenzt verfügbar
Analoger Positionssensor APS-Z80

  • Kabellänge: 3 m
  • Anschlusskabel für Sensorik: offene Litzen
  • Nennspannung: 24 V
Messprinzip induktiv
Anzahl Schaltpunkte Analog
Spannungsausgang ja
Min. Ausgangsspannung [V] 0.5
Max. Ausgangsspannung [V] 9.5
Linearität * [%] ± 5
Wiederholgenauigkeit R vom Endw. max. ±3%
Grenzfrequenz [Hz] 1000.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 70.0
LED-Anzeige am Sensor nein
Messgeschwindigkeit max. [m/s] 20.0
Reaktionszeit/typ. Schaltzeit [ms] 0.5
Nennspannung [V] 24.0
Min. Betriebsspannung [V] 15.0
Max. Spannung [V] 30.0
Restwelligkeit max. (% von Ue) ±15%
Spannungsart DC
Nennstrom [mA] 8.0
Lastwiderstand RL min. [kΩ] 2.0
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse Stahl, nichtrostend
Werkstoff aktive Fläche PBT
Kabelstecker/Kabelende offene Litzen
Kabellänge [m] 3.0
Kabeldurchmesser [mm] 3.1
Werkstoff Kabelummantelung PUR
Schutzart IP 67
Schutzklasse 2
CE ja
Der typische Spannungswert am Ausgang bewegt sich zwischen 0,5 und 9,5 Volt. Je nach Greifer und Greiferbaugröße liegt der Spannungswert höher bzw. niedriger.
*Der angegebene Linearitäts-Wert bezieht sich auf das Gesamtsystem Greifer plus Sensor. Werte beim PGN-plus-P können abweichen, weitere Informationen siehe Betriebsanleitung des Greifers.