arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FPS-S 13 Illustrazione simile

FPS-S 13

Sensore per posizioni flessibili

ID 301705

Sensore per posizioni flessibili FPS

  • Numero di punti di commutazione: 5
  • Sensore rettangolare
  • Larghezza: 13 mm
  • Altezza: 5 mm
  • Lunghezza del cavo: 30 cm
  • Collegamento elettronica: M8
Diametro del cavo [mm] 3.5
Lunghezza del cavo [cm] 30.0
Collegamento dell'FPS sul lato processore M8
Numero di punti di commutazione 5
Peso [kg] 0.01
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 35.0
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 17.5