arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMSK 22-PI1-S-PNP-EX Illustration similar

MMSK 22-PI1-S-PNP-EX

Programmable magnetic switches

ID 1001355

In stock
Programmable magnetic switch MMS 22-PI1-EX, in an explosion protection version, Teach function

  • Number of switching points: 1
  • Switching type: PNP
  • Closer
  • Cable length: 200 cm
  • Electrical connection: open wire strands
  • Nominal voltage: 24 V
Meetprincipe magnetisch
Schakelfunctie Sluiter
Schakeltype PNP
Aantal schakelpunten 1
Inleerfunctie ja
Typische schakeltijd [s] 0.001
Max. schakelfrequentie [Hz] 1000.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] -20.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Led-indicator in sensor ja
Spanningstype DC
Nominale spanning 24.0
Min. bedrijfsspanning 10.0
Max. bedrijfsspanning 30.0
Spanningsval [V] 2.0
Max. schakelstroom 0.05
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing PA
Kabelconnector/kabeluiteinde Open kabeldraden
Kabellengte L [cm] 200.0
Kabeldiameter D [mm] 2.2
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 22.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 11.0
Weerstand tegen booremulsie * ja
ATEX-label II 2 G Ex mb IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).