arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD Abbildung ähnlich

MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD

Programmierbare Magnetschalter

Ident.-Nr. 301110

Begrenzt verfügbar
Programmierbarer Magnetschalter MMS 22-PI1, HD-Version, Teach-Funktion, C-Nut

  • Anzahl Schaltpunkte: 1
  • Schaltart: PNP
  • Schließer
  • Kabellänge: 30 cm
  • Elektrischer Anschluss: M8-Stecker, 3-polig
  • Nennspannung: 24 V
Messprinzip magnetisch
Schaltfunktion Schließer
Schaltungsart PNP
Anzahl Schaltpunkte 1
Teach-Funktion ja
typische Schaltzeit [s] 0.001
Max. Schaltfrequenz [Hz] 1000.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -20.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0
LED-Anzeige am Sensor ja
Spannungsart DC
Nennspannung 24.0
Min. Betriebsspannung 10.0
Max. Betriebsspannung 30.0
Spannungsabfall [V] 1.5
Max. Schaltstrom 0.05
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Kabelstecker/Kabelende M8-Stecker, 3-polig
Kabellänge L [cm] 30.0
Kabeldurchmesser D [mm] 2.2
Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) 3x 0,05mm2
Werkstoff Kabelummantelung PUR
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 22.0
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 11.0
Eigenmasse [kg] 0.01
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
Schutzklasse III
Bohremulsionsresistenz * ja
HD-Version ja
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

SCHUNK Greif- und Drehmodulen, sowie Linearachsen und Roboterzubehör-Komponenten sind stets mit den dazu passenden Sensoren von SCHUNK abzufragen, da diese bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.

Die Abstimmung von Sensor und Produkt wird durch das Zusammenspiel der Parameter Typ und Feldstärke des Magneten, Abstand, Wandstärke und Wandmaterial zwischen Magnet und Sensor sowie durch die Ausrichtung und Sensitivität des Sensors selbst geprägt.

Sensoren anderer Hersteller in SCHUNK Produkten liefern daher in den seltensten Fällen befriedigende Schaltergebnisse. Ebenso kann weder deren Funktion noch deren Funktionssicherheit garantiert werden.

Aufgrund der deutlich höheren Genauigkeit des Sensors gegenüber herkömmlichen Magnetsensoren darf die Differenz zwischen Teachtemperatur und der späteren Arbeitstemperatur nicht mehr als 30 K betragen.

Gehäusematerial
PA

Material Kabelummantelung
PUR

Befestigung
Klemmen in Sensornut, Arretieren durch Inbus-Schraube

Gewährleistung
24 Monate