arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSW-V25-SND030 Abbildung ähnlich

GSW-V25-SND030

Vakuumgreifer mit Schaftschnittstelle

Ident.-Nr. 309126

Lieferzeit auf Anfrage
Vakuumgreifer mit Schaftschnittstelle GSW-V, Baugröße: 25, pneumatisch, hydraulisch

  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
  • Schaftdurchmesser: 25 mm
  • Saugnapfabmessungen: 30 mm
  • Saugkraft: 55 N
Eigenmasse [kg] 0.17
Zeit Evakuierung [s] 1.0
Zeit Absetzen [s] 0.7
Saugkraft [N] 55.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Max. zul. Drehzahl [1/min] 20.0
Nennbetriebsdruck Druckluft [bar] 6.0
Nenndurchfluss Druckluft [l/min] 300.0
Min. Betriebsdruck Druckluft [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck Druckluft [bar] 8.0
Min. Durchfluss Druckluft [l/min] 200.0
Nennbetriebsdruck Kühlmittel [bar] 40.0
Nenndurchfluss Kühlmittel [l/min] 25.0
Min. Betriebsdruck Kühlmittel [bar] 20.0
Max. Betriebsdruck Kühlmittel [bar] 60.0
Nennvakuum [bar] -0.8
Min. Vakuum [bar] -0.6
Schalldruckpegel [dB(A)] 94.0
Durchmesser D [mm] 34.0
Höhe Z [mm] 110.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Sauger
Gute Anpassung an ebene Oberflächen, mit Dämpfungseffekt beim Aufsetzen und Hubeffekt beim Ansaugen. Spezielle Sauger auf Anfrage.

Zeiten
sind stark abhängig vom Durchfluss und Druck des Antriebmediums und den daraus resultierenden Strömungswiderständen.

Wirkprinzip
Venturi-Düse

Gehäusematerial
Aluminium

Spindelschnittstellenmaterial
Aluminiumlegierung

Saugermaterial
NBR-60

Betätigung
hydraulisch über Maschinenkühlflüssigkeit (gefiltert, max. Partikelgröße 30 µm) oder pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Montage- und Betriebsanleitung