RGG 20
Reinigungsgerät mit Schaftschnittstelle
Ident.-Nr. 308590
Reinigungsgerät mit Schaftschnittstelle RGG, Baugröße: 20
- Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Technische Details
Eigenmasse [kg] | 0.1 |
---|---|
Min. Umgebungstemperatur [°C] | -10 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90 |
Max. zul. Drehzahl [1/min] | 100 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 80 |
Durchmesser D [mm] | 37 |
Höhe Z [mm] | 78 |
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Bedingungen (z. B. Kühlschmiermittel, Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Produkte deutlich reduzieren kann.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht für Warmschrumpffutter geeignet ist.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht für Warmschrumpffutter geeignet ist.
Dimensionen
Dimensionen
Spindelschnittstellenmaterial
Aluminiumlegierung
Betätigung
hydraulisch über Maschinenkühlflüssigkeit (gefiltert, max. Partikelgröße 30 µm) oder pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gewährleistung
24 Monate