Notre gamme standard de pinces angulaires comprend des pinces pour petites pièces, universelles, à grande course et étanches à 2 ou 3 doigts pour une manipulation sûre et précise de pièces de hauteurs différentes. Elles peuvent être utilisées dans de nombreux cas d'application, de l'assemblage électronique et à la technique d'emballage, en passant par le chargement et de déchargement de machines-outils. La capacité à combiner une pince avec des éléments tels que des systèmes de détecteurs, des doigts de pince spécifiques aux produits ou des inserts en plastique permet d'augmenter la productivité, tandis que des modifications de structure innovantes, telles que le mécanisme à levier à guidage forcé, permettent une préhension synchronisée et précise, afin d'accroître la fiabilité du processus.
The mechanical gripping force maintenance device ensures that a minimum clamping force will be applied even if there is a drop in pressure. In the AS/S variant this acts as a closing force, in the IS variant as an opening force. Besides this, gripping force maintenance can be used to increase gripping force or for single actuated gripping.
is calculated for force-fit clamping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. In the case of form-fit gripping, significatnly higher permissible workpiece weights are possible.
Example: - For the catalog-specified workpiece weight of 5 kg Gripping force of the gripper 1,000 N Coefficient of friction μ 0.1; safety factor 2; g 9.81
The ambient temperature describes the temperature of the air or the direct operating environment in which a gripper is operated (and not the workpiece temperature, as this is normally significantly higher than the ambient temperature). We also offer special solutions for ambient temperatures above 130 °C. We would be happy to review your use case based on your specific process data.