arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PRG 64-60-AS Illustration similar

PRG 64-60-AS

Radial gripper

ID 303705

Doba dodání na vyžádání
Radial gripper PRG, Size: 64, pneumatic, with gripping force maintenance: AS

  • Opening angle: 60 °
  • Closing moment: 42.5 Nm
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 1200.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 60.0
Überspannungswinkel pro Backe [°] 3.0
Schließmoment [Nm] 42.5
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 10.0
Eigenmasse [kg] 1.41
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 1.69
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 102.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.27
Öffnungszeit [s] 0.38
Schließzeit nur mit Feder [s] 0.28
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 125.0
Max. zul. Massenträgheit pro Backe [kgcm²] 63.37
Schutzart IP 20
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.05
Länge X [mm] 64.0
Breite Y [mm] 42.0
Höhe Z [mm] 170.0
Moment Mx max. [Nm] 13.5
Moment Mz max. [Nm] 3.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 660.0
*Die Angabe max. zulässiges Massenträgheitsmoment pro Backe kann ohne externe kundenspezifische Drosselung betrieben werden. Höhere Massenträgheiten sind durch eine zusätzliche Drosselung möglich.
Die Kurve gilt für die 90°-Versionen. Für andere Versionen muss die Kurve entsprechend deren Öffnungs- und Schließzeiten parallel versetzt werden.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes. Das angegebene Schließmoment wird bei einem Öffnungswinkel von 0° erreicht. Ein detaillierter Schließmomentenverlauf in Abhängigkeit des Öffnungswinkels kann dem Diagramm „Schließmomentenverlauf“ entnommen werden.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

工作原理
连杆机构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现