BSWS-A 50
Système à changement rapide de mors
Ident.-Nr. 303020
Adaptateur du système à changement rapide de mors BSWS-PGZN-plus, Taille: 50, Interface de doigt: PGN-plus 50
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- Longueur: 11.5 mm
Technische Details
| Poids [kg] | 0.002 |
|---|---|
| Nombre par ID | 2.0 |
| Matériau BSWS-A | 42CrMo4+QT |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 130.0 |
| Couple de charge My max. admissible [Nm] | 14.0 |
| Force Fx max. admissible [N] | 350.0 |
La planéité en hauteur du BSWS-B est de +/- 0,05 mm et la précision de remplacement d'un doigt de préhension avec BSWS-A est de +/-0,02 mm.
Informations générales concernant la gamme
Limites de charge
Le moment max. admissible de la charge résultant de la longueur de doigt, de la force et des charges générées par les accélérations/couples ne doit pas être dépassé. La même règle s'applique à la force max. admissible Fx. Par ailleurs, il est important de prêter attention à la longueur de doigt max. admissible et aux valeurs de charge admissibles de la pince utilisée.
Matière de l'axe
Acier
Actionnement
Manuellement à l'aide d'une clé à six pans creux
Garantie
24 mois
Etendue de la livraison
Base et adaptateur séparément en différentes quantités, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)