HKI
Almohadillas para grippers
Almohadillas para pinzas hechas de plástico suave para sujeción respetuosa con la superficie de piezas aumentando simultáneamente las fuerzas de fricción
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Alto coeficiente de fricción de aproximadamente 0.3 - 0.4
para más peso de la pieza de trabajo con la misma fuerza de sujeción - Fácil montaje
con tornillos o pegamento - Superficie adaptable
para un agarre respetuoso con la superficie - Resistente al aceite
para uso en entornos difíciles
Opciones e información especial
- Las almohadillas de la pinza HKI se suministran como productos de lámina. Pueden encargarse cortes como productos personalizados.