KST-M12-W
Stecker/Buchsen und Einstellgehäuse
Ident.-Nr. 300061
Kabelstecker, Größe Steckanschluss: M12, Stecker abgewinkelt
- Anzahl Adern: 4
- Max. Strom: 0.5 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Stecker abgewinkelt |
---|---|
Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Anzahl Adern | 4 |
Aderquerschnitt [mm²] | 0.75 |
Max. Strom je Ader [A] | 0.5 |
Max. Strom [A] | 0.5 |
Kabelstecker | ja |