PPD 10-IOL
Ident.-Nr. 1540698
- Betriebsspannung: 24 V
- Stromaufnahme Nenn.: 0.42 A
- Stromaufnahme max.: 6.5 A
- Nennweite Ventil: 1 mm
- Durchflussmenge bei 6 bar: 63 l/min
Technische Details
| Nennweite Ventil [mm] | 1.0 |
|---|---|
| Durchflussmenge bei 6 bar [l/min] | 63.0 |
| Pneumatikanschluss | 4x Ø8mm (G3/8") |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Min. Steuerdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Steuerdruck [bar] | 8.0 |
| Eigenmasse [kg] | 1.8 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 0.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Schutzart IP | 67 |
| Betriebsspannung [V] | 24.0 |
| Stromaufnahme Nenn. [A] | 0.42 |
| Stromaufnahme max. [A] | 6.5 |
| Übertragungsrate | COM2 |
| Port | Class A |
| Stromaufnahme max. [A] | 0.5 |
| Spannung [V] | 24.0 |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Geeignete Positionssensoren
Die PPD kann mit SCHUNK IO-Link Sensoren sowie mit Analogsensoren (4…20 mA) kommunizieren. SCHUNK empfiehlt die Verwendung der beim jeweiligen Greifer aufgeführten Positionssensoren
Positioniergenauigkeit
ist abhängig von dem eingesetzten Positionssensor, dem Greifer und der PPD-Variante
Zielposition der Greiferfinger
kann eine Genauigkeit von bis zu ±0,5 mm erreichen. Greifer mit Hub pro Backe > 50 mm erreichen bis zu 1% des Nennhubs
Die Genauigkeit kann durch diese Parameter beeinflusst werden
- Verfahrgeschwindigkeit
langsamere Verfahrgeschwindigkeiten führen zu höherer Positioniergenauigkeit
- Proportionalitätsregler
geringerer Faktor führt zu höherer Positioniergenauigkeit und vermeidet Überschwingen
- Pneumatikdruck
höherer Betriebsdruck führt zu besseren Positioniergenauigkeiten als kleinerer Druck
- Schlauchlänge zwischen PPD und Greifer
Empfehlung < 3 m, allgemein führen kürzere Schlauchlängen zu besseren Ergebnissen als lange Schlauchlängen
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
12 Monate
Lieferumfang
Pneumatische Positioniereinheit PPD. (Greifer, Positionssensor sowie erforderliche Kabel und Pneumatikzubehör sind anwendungsspezifisch separat zu bestellen)