arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Selected linear axis
B 180-SSS-M-3260

Linear axis configuration

Ausgewählte Variante
Hub [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
Schlittenposition [mm]
Gesamtlänge der Linearachse [mm]
Überkopfmontage
De installatiepositie heeft invloed op de initiële spanning van de afdekstrip.
De afdekstrip is voorzien van een verhoogde beginspanning voor bovenliggende installatie.

Ja


Geen

Kritische Spindeldrehzahl [1/min]
Abdeckband
Een geïntegreerde kunststof afdekstrip wordt automatisch toegevoegd voor universeel gebruik en een lange levensduur.

De afdekband loopt door de slede en dekt de aandrijving en de geleiding af.
Induktiver Endschalter

Befestigungsleisten bodenseitig
De eenheid kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.


Nutensteine
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


Motorlieferumfang
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

Kundenspezifisch konfigurierbare Linearachse

Bestellmenge
B 180-SSS-M-3260-100-670-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.