arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Werkstückspanntechnik November 2024

Mehr Sicherheit beim magnetischen Spannen – dank ePaper-Statusanzeige und Berechnungs-App

Ein Plus an Prozesssicherheit und Bedienfreundlichkeit bietet SCHUNK mit der Überarbeitung seiner MAGNOS Magnetspannplatten für die deformationsfreie 5-Seiten-Bearbeitung. Die neue ePaper-Statusanzeige meldet dem Maschinenbediener ganz eindeutig, ob die Magnetspannplatten aktiviert oder deaktiviert sind. Zusammen mit der eigens entwickelten MAGNOS App können Anwender ihre Spannsituationen im Vorfeld der Bearbeitung simulieren.
Produkbild – MFRS2 SCHUNK hat die bewährten MAGNOS MFRS Magnetspannplatten mit einer neuen ePaper-Statusanzeige versehen, die die Spannzustände eindeutig anzeigt.

Seit Jahren stehen die MAGNOS Magnetspannplatten von SCHUNK für energieeffizientes und zuverlässiges Spannen von ferromagnetischen Werkstücken. Die Werkstückspannung mit Magnetspanntechnik überzeugt nicht nur durch hohe Haltekräfte, sie ist auch die ideale Spannlösung für Fräsanwendungen mit 5-seitiger Werkstückbearbeitung in einer Aufspannung. Die Elektropermanent-Technologie garantiert eine gleichmäßige Magnetspannkraft über das gesamte Werkstück, wodurch auch komplexe Zerspanaufgaben möglich sind. Hierbei benötigen die Platten nur einen kurzen elektrischen Impuls für die Magnetisierung beziehungsweise Demagnetisierung, was zu energieschonenden Bearbeitungsprozessen beiträgt.

Als erster Anbieter stattete SCHUNK seine Magnetspannplatten mit einer visuellen Statusanzeige im Anschlussgehäuse aus. Die Farben grün/rot gaben dem Maschinenbediener Aufschluss über den Magnetisierungsstatus. Mit der Überarbeitung hat der Spanntechnikexperte dieses Sicherheitsfeature nun durch eine auf dem Markt einzigartige ePaper-Anzeige ersetzt, die die Spannzustände „MAG ON“ und „MAG OFF“ noch eindeutiger anzeigt.

Anwendungsbild – MAGNOS Die Werkstückspannung mit Magnetspanntechnik überzeugt nicht nur durch hohe Haltekräfte, sie ist auch die ideale Spannlösung für Fräsanwendungen mit 5-seitiger Werkstückbearbeitung in einer Aufspannung

Intelligent kombiniert

In Kombination mit der SCHUNK MAGNOS App erleichtert die Statusanzeige den Umgang mit MAGNOS Magnetspannplatten enorm und sorgt so für ein Maximum an Prozesssicherheit. Über die App können im Vorfeld Haltekräfte auf der Grundlage von Größe und Material des Werkstücks schnell und einfach berechnet werden. Da auch die Prozessdaten komplett in die Berechnung miteinbezogen werden, lassen sich so Fertigungsprozesse optimieren. Mithilfe einer Simulation zeigt die App an, ob alle Parameter für eine sichere Bearbeitung korrekt ausgewählt wurden, und räumt so alle Unsicherheiten aus dem Weg.

Ab dem ersten Quartal 2025 sind die MAGNOS MFRS Magnetspannplatten mit der neuen ePaper-Statusanzeige verfügbar. In Planung ist die Ausstattung der Baureihen MFPS und MFRS-DM.

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 4 MB ZIP Téléchargement