arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTH HSK-A 100 MK2x120 Abbildung ähnlich

MTTH HSK-A 100 MK2x120

Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde

Ident.-Nr. 23001930

Auf Lager
MTTH HSK-A 100 MK2x120, Werkzeughalter
  • Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
  • Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M10
  • Morsekegel: MK 2
  • Auskraglänge: 120 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
Baureihe Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
MK-Größe MK 2
Gewinde Anzugsschraube G M10
D2 [mm] 32.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 91.0
Gewicht [kg] 2.59
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Version
Pur la fixation d'outils cône morse avec filetage bloquant conformément à la norme DIN 228A.

Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande