MTTH HSK-A 63 MK2x120
Morse taper mountings with locking thread
Identyfikator 23004341
MTTH HSK-A 63 MK2x120, Toolholders
- Morse taper mountings with locking thread
- Series: Morse taper mountings with locking thread
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M10
- Morse taper: MK 2
- Projecting length: 120 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologie | Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde |
|---|---|
| Baureihe | Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| MK-Größe | MK 2 |
| Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 94.0 |
| Gewicht [kg] | 1.16 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Anzugsgewinde nach DIN 228A.
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich