MTTH HSK-A 63 MK4x160
Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
Ident.-Nr. 23004343
MTTH HSK-A 63 MK4x160, Werkzeughalter
- Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Morsekegel: MK 4
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Técnica | Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo |
|---|---|
| Serie | Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño MK | MK 4 |
| Perno de apriete con rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| Peso [kg] | 2.06 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Ausführung
Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Anzugsgewinde nach DIN 228A.
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich