Upínací věže s upínacími zařízeními
Upínací věže s upínacími zařízeními
Přednastavené upínací věže s upínacím zařízením v základní výbavě.
Beschreibung
Výhody – Přínos pro Vás
- Předkonfigurované upínací věže
Připraveno k okamžitému použití - Stabilní konstrukce dutého tělesa
Vysoká tuhost a vynikající tlumení vibrací - Pravoúhlost vůči základní desce je 0,01 mm až 200 mm
Vysoká přesnost základny, není nutné žádné další povrchové broušení upínací věže - Standardizované velikosti palet
Vhodné pro všechny běžné obráběcí desky 400 x 400 mm a 500 x 500 mm - Dvě standardní integrovaná rozhraní pro umístění na obráběcím stole
Rychlé a snadné přizpůsobení obráběcím strojům podle DIN 55 201 a JIS 6337-1980
Možnosti a zvláštní informace
- Již konfigurované upínací věže
Upínací věže SCHUNK s upínacími zařízeními jsou plně konfigurovaná standardní upínací řešení. Ať už potřebujete upínací věže se silným svěrákem KONTEC KSG, jednočinným svěrákem KONTEC KSC-F, dvojčinným svěrákem KONTEC KSC-D, upínací kolejnicí KONTEC KSM2 nebo pružinovými svěráky TANDEM KSF3 - najdete vhodnou standardní upínací věž pro vaši konkrétní aplikaci.