Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- KSC3 모듈형 시스템
현 제품 시장에서 독보적으로 매우 광범위한 시스템 및 상단 죠 범위 - 최적의 접근성
공작물을 5면에서 가공할 수 있음 - 상부의 스핀들
완전한 클램핑 포스가 공작물에 직접 적용됩니다. - 긴 기본 클램핑 스트로크(표준)
추가 확장 없이 광범위한 애플리케이션 - 연장 가능한 클램핑 범위
다양한 길이의 공작물도 클램핑할 수 있음 - 스핀들 퀵-체인지 시스템
새로운 클램핑 작업에 맞게 빠르고 쉽게 조절됨 - 높은 클램핑 포스
사전 스탬핑 없는 안정적인 클램핑 공정을 위해 - 쉬운 핸들링
빠른 분해와 청소 - 통합 NSE3 및 GFD 인터페이스
설치 시간을 최소화합니다. 대형 모듈형 퀵 체인지 팔레트 시스템과 유연하게 조합할 수 있습니다
옵션 및 특별 정보
- 독자적인 시스템 범위와 상부 죠를 갖춘 5축 센트릭 클램핑 바이스
새로 출시된 KSC-5X는 가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 강력한 센트릭 클램핑 바이스로 검증된 5축 바이스 제품군을 확장합니다. 높은 베이스 죠는 세 가지 높이로 제공되며 기계 스핀들에 대한 접근성이 뛰어납니다. 이를 통해 복잡한 작업물도 정밀하게 가공할 수 있습니다. 진정 독보적인 경쟁력: 시장에서 독보적인 KSC3 제품군과 상부 죠 범위는 KSC-5X에 최대 유연성을 제공합니다. 이 바이스는 스핀들 퀵 체인지 시스템과 결합하여 새로운 클램핑 작업에 빠르고 쉽게 적용할 수 있습니다. 퀵-체인지 팔레트 시스템 통합 인터페이스 덕분에 바이스를 대형 NSE3 및 GFD 모듈형 시스템과 최적 결합하여 기계 툴 설정 시간을 크게 줄일 수 있습니다.