ROTA NCK plus 250-75 A8-SV60°
带通孔的三爪动力卡盘
Ident.-Nr. 807232
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
标准动力车床卡盘,带通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 75 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 单指行程: 4.4 mm
- 活塞行程: 19 mm
- 最大夹持力*: 111 kN
- 最大启动力: 44 kN
- 最大旋转速度: 4200 1/min
- 重量: 35 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 111.0 |
| Max. actuating force [kN] | 44.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 4.4 |
| Piston stroke (H) [mm] | 19.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.32 |
| Weight [kg] | 35.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%