arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99 Podobné zobrazení

CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99

Krátká vrtací sklíčidla CNC

ID 23002469

Doba dodání na vyžádání
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99, Upínače nástrojů
  • Krátká vrtací sklíčidla CNC
  • Řada: Krátká vrtací sklíčidla CNC
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
  • Projekční délka: 99 mm
  • Stupeň vyvážení: G6,3 při 18.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně šestihranného nástrčného klíče
Technologie Krátká vrtací sklíčidla CNC
Řada Krátká vrtací sklíčidla CNC
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD
Min. upínací průměr D1 [mm] 1.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 99 mm / 3.9"
Projekční délka L1 [mm] 99.0
L4 [mm] 61.0
Vlastní hmotnost [kg] 4.28
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Vhodné pro upínací nástroje s hladkými válcovými stopkami

Stupeň vyvážení
G6,3 při 18.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Vhodné pro nástroje s vnitřním přívodem chladicí kapaliny
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD

Rozsah dodávky
Včetně šestihranného nástrčného klíče

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání