AMC CON HSK-A63 M10x25 L1=51
Einschraubfräseraufnahmen konisch
ID 23005021
AMC CON HSK-A63 M10x25 L1=51, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Auskraglänge: 51 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
Technologie | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
---|---|
Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
D2 [mm] | 18.0 |
D3 [mm] | 23.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 51 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 12.0 |
L5 [mm] | 25.0 |
Gewicht [kg] | 0.71 |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich