AMC CON HSK-A63 M10x50 L1=76
Einschraubfräseraufnahmen konisch
Ident.-Nr. 23005022
AMC CON HSK-A63 M10x50 L1=76, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Conical
- Series: Thread Shank Adaptors, Conical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M10
- Projecting length: 76 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
---|---|
Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
D2 [mm] | 18.0 |
D3 [mm] | 25.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 76 mm / 3.0" |
L4 [mm] | 12.0 |
L5 [mm] | 50.0 |
Gewicht [kg] | 0.7 |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich