TRIBOS-RM
Porta-ferramentas poligonais
O TRIBOS-RM é adequado para usinagem HSC em microusinagem de mais de 85.000 rpm. A excelente precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm, bem como a estabilidade obtida da estrutura de ancoragem formam a base das montagens do porta-ferramentas extremamente compactas e, assim, garantem um corte de metal preciso e confiável. Os diferentes tamanhos são perfeitamente adequados para uso em centros de usinagem pequenos e altamente dinâmicos.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Rigidità radiale elevata
Stabilità a elevate forze di taglio, buone prestazioni di lavorazione e quindi tempi di lavorazione più rapidi e maggiore produttività - Design compatto e stretto
Lavorazione precisa e affidabile - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano le micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza i costi si abbassano - Bilanciatura fine di serie
Adatto alle alte velocità con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min - Completa compatibilità
Combinabile in modo ideale con le prolunghe TRIBOS SVL - Concentricità costante e precisione di ripetibilità ≤0,003 mm
Ottimi risultati di superficie, lavorazione ad alta precisione e processi sicuri grazie all'azione uniforme del tagliente e alla massima riproducibilità. - Riduzione dei tempi e dei costi di preparazione macchina
Cambio dell'utensile rapido e semplice con il dispositivo di serraggio TRIBOS-RM SVP - Design a rotazione simmetrica
La struttura a rotazione simmetrica minimizza l'ingombro e garantisce un'elevata velocità di rotazione.
Opzioni ed informazioni speciali
- La struttura ad ancoraggio fa sì che il TRIBOS-RM resti stabile anche se sollecitato da forze di taglio elevate. Le forze di serraggio bastano a raggiungere i limiti di sollecitazione dei centri di lavorazione ad alta velocità HSC. Potenze elevate di truciolatura consentono tempi rapidi di lavorazione, aumentando così la produttività.