CELSIO HSK-A 80 Ø32x120
Mandrin à frettage thermique
Ident.-Nr. 208169
CELSIO HSK-A 80 Ø32x120, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-A 80
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Longueur de projection: 120 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 750 Nm
Technische Details
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | HSK-A 80 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 63.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M16x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 750.0 |
| Poids [kg] | 1.6 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
Version renforcée également disponible
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande