CELSIO HSK-A63 Ø12x160
Heat shrinking toolholder
Ident.-Nr. 208143
CELSIO HSK-A63 Ø12x160, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 12 mm
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 150 Nm
Technische Details
Serie | CELSIO |
---|---|
D2 [mm] | 32.0 |
Par de apriete mín. [Nm] | 150.0 |
D6 [mm] | 24.0 |
G | M10x1 |
Técnica | Portaherramientas térmico |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
Peso [kg] | 1.5 |
L4 [mm] | 134.0 |
L2 [mm] | 48.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta