CELSIO HSK-E 32 Ø5x60
Porta-ferramentas termorretráteis
Ident.-Nr. 210142
CELSIO HSK-E 32 Ø5x60, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas termorretráteis
- Série: CELSIO
- Interface do porta-ferramentas: HSK-E 32
- Diâmetro de fixação: 5 mm
- Comprimento de projeção: 60 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 8 Nm
Technische Details
| Tecnologia | Porta-ferramentas termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-E 32 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN 69893-5 |
| Diâmetro de fixação D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 40.0 |
| Min. torque [Nm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Data carriers
Bore for data carrier as an option
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)
Balancing screw
With thread for balancing screws (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request