arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80 Abbildung ähnlich

CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80

Warmschrumpffutter

Ident.-Nr. 26002855

Lieferzeit auf Anfrage
CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C8
  • Spanndurchmesser: 12 mm
  • Auskraglänge: 80 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 150 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C8
刀柄标准 ISO 26623-1
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 150.0
重量 [kg] 1.0
防冷却剂
标准长度
此类产品型号适用于铣削和车削中心

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计