arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 32 P JIS-BT 40x130 Illustration similar

ER 32 P JIS-BT 40x130

ER Precision collet chuck

ID 1474376

Delivery time on request
ER 32 P JIS-BT 40x130, Toolholders
  • ER Precision collet chuck
  • Series: ER Precision collet chuck
  • Toolholder interface: JIS-BT 40
  • Projecting length: 130 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technologie ER Präzisions-Spannzangenfutter
Baureihe ER Präzisions-Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER Spanngröße ER 32
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 2.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 130 mm / 5.1"
Auskraglänge L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 103.0
G M24x1.5
Gewicht [kg] 1.95
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Die Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich