arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 20 CAT 40x6 類似のイラスト

ER 20 CAT 40x6"

ERコレットチャック

ID 1389041

ER 20 CAT 40x6", ツールホルダー
  • ERコレットチャック
  • シリーズ: ERコレットチャック
  • ツールバーインターフェース: CAT 40
  • 突出長さ: 152.4 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
テクノロジー ERコレットチャック
シリーズ ERコレットチャック
ツールバーインターフェース CAT 40
ツールホルダーの標準 ASME B5.50
ER クランプのサイズ ER 20
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 152,4 mm / 6.0"
突出長さ L1 [mm] 152.4
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 133.35
重量 [kg] 1.01
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。