ER 25 JIS-BT 50x160
ER Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 23000843
ER 25 JIS-BT 50x160, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technology | ER collet chucks |
|---|---|
| Series | ER collet chucks |
| Toolholder interface | JIS-BT 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER clamping size | ER 25 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| Projecting length L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 122.0 |
| Weight [kg] | 4.94 |
| Coolant-proof | yes |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich