arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF JIS-BT 40 Ø40x50 Abbildung ähnlich

MES CF JIS-BT 40 Ø40x50

Messerkopfaufnahmen

ID 23004364

Delivery time on request
MES CF JIS-BT 40 Ø40x50, Werkzeughalter
  • Messerkopfaufnahmen
  • Baureihe: Messerkopfaufnahmen
  • Cool Flow Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
  • Spanndurchmesser: 40 mm
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M20
  • Auskraglänge: 50 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube
Technologie Messerkopfaufnahmen
Baureihe Messerkopfaufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 40 mm
Gewinde Anzugsschraube G M20
D2 [mm] 89.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 23.0
L11 [mm] 27.0
Gewicht [kg] 2.01
Cool Flow Variante ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich