arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF SCAPTO C6 Ø32x25 Illustration similar

MES CF SCAPTO C6 Ø32x25

Face mill arbors

ID 23004457

MES CF SCAPTO C6 Ø32x25, Toolholders
  • Face mill arbors
  • Series: Face mill arbors
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
  • Clamping diameter: 32 mm
  • Thread in clamping diameter: M16
  • Projecting length: 25 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 32 mm
Vite di serraggio filettata G M16
D2 [mm] 63.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 25 mm / 1.0"
L4 [mm] 0.5
L11 [mm] 24.0
Peso [kg] 0.91
Variante Cool Flow Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta