arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Mandris de fresa de facear

Mandris de fresa de facear

Mandris de fresa de facear
Os mandris de fresas de facear são adequados para a fixação de fresas de topo e fresas de facear, com ranhuras transversais conforme DIN 1880, a partir do diâmetro de fixação de 40 mm conforme DIN 2079 (quatro furos roscados). Devido à superfície de contato ampliada, as fresas com ranhura transversal podem ser fixadas rapidamente. O parafuso de fixação e as chaves de acionamento estão incluídos no escopo de fornecimento.
Os mandris de fresas de facear com fornecimento de lubrificante de refrigeração frontal são adequados para a fixação de fresas de facear de topo e fresas de facear com refrigeração interna. Os mandris de fresas de facear com conicidade e face de apoio plana simultaneamente fecham a lacuna relacionada à interface entre o flange da ferramenta e a frente do fuso da máquina com a interface da face de apoio plana.
23000670
HSK-A 40 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000618
HSK-A 40 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000671
HSK-A 50 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000266
HSK-A 50 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000672
HSK-A 50 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263640
HSK-A 63 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
263641
HSK-A 63 
22 mm 
50 mm / 2.0" 
263642
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263643
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263644
HSK-A 63 
40 mm 
60 mm / 2.4"