arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF SK 50 Ø22x35 Abbildung ähnlich

MES CF SK 50 Ø22x35

Messerkopfaufnahmen

Ident.-Nr. 23000512

Lieferzeit auf Anfrage
MES CF SK 50 Ø22x35, Portautensili
  • Porta frese
  • Serie: Porta frese
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: SK 50
  • Diametro di serraggio: 22 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M10
  • Lunghezza di proiezione: 35 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di serraggio
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 22 mm
Vite di serraggio filettata G M10
D2 [mm] 48.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 15.9
L11 [mm] 19.0
Peso [kg] 3.08
Variante Cool Flow Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta