TRIBOS-M HSK-A 25 Ø1/8"x35
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 226026
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRIBOS-M HSK-A 25 Ø1/8"x35, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 25
- Spanndurchmesser: 1/8"
- Auskraglänge: 35 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 1.5 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 25 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 1.5 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Ohne Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich