TRIBOS-M KD ER 25 Ø4x25.5
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 1388695
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
TRIBOS-M KD ER 25 Ø4x25.5, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: ER 25
- Spanndurchmesser: 4 mm
- Auskraglänge: 33 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 2.5 Nm
Technische Details
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-Mini |
| 刀具夹持接口 | ER 25 |
| 刀柄标准 | ISO 15488-A |
| 夹持直径 D1 | 4 mm |
| ER 夹持尺寸 | ER 25 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 33 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 2.5 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心
此类产品型号适用于铣削和车削中心
型号
旋转对称设计
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
深度限位器可作为配件提供
锥设计
ER 锥,符合表格 A DIN-6388
经请求,提供附加 ER 锥型式
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计