TRIBOS-R CAT40 Ø32x150
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 233898
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
TRIBOS-R CAT40 Ø32x150, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-R
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 40
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 150 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 350 Nm
Technische Details
技术 | 多边形刀柄 |
---|---|
系列 | TRIBOS-R |
刀具夹持接口 | CAT 40 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
夹持直径 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 67.0 |
D3 [mm] | 69.5 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 150 mm / 5.9" |
L2 [mm] | 61.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 88.0 |
L5 [mm] | 130.95 |
G | M10x1 |
最小扭矩 [Nm] | 350.0 |
重量 [kg] | 2.63 |
型号
长型、刚性的设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计