TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78
Ident.-Nr. 225979
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 40
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 78 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 20 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-RM |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 21.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 78 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 58.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.65 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich