TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90
Porta-ferramentas poligonais
N.º de identificação 203344
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-S
- Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Comprimento de projeção: 90 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 30 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-S |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-F 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-6 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 21.1 |
| D4 [mm] | 50.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 64.0 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69893-6
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich