arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S SK 40 Ø20x80 Abbildung ähnlich

TRIBOS-S SK 40 Ø20x80

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 205136

Lieferzeit auf Anfrage
TRIBOS-S SK 40 Ø20x80, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-S
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Auskraglänge: 80 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 150 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-S
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
D4 [mm] 49.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 60.9
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 150.0
Gewicht [kg] 1.05
Standardlänge ja

Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich