WEL SK 50 Ø6x100
WELDON end mill holders
ID 263581
WEL SK 50 Ø6x100, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: SK 50
- Clamping diameter: 6 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | WELDON end mill holders |
|---|---|
| Series | WELDON |
| Toolholder interface | SK 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 14.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G1 | M6 |
| Weight [kg] | 3.01 |
| Coolant-proof | yes |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich