SAT-AE-BRS8 400-710
Achteck Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431165
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Achteck Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und Bohrungsraster für SCHUNK- Aufspannmittel
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 400 x 400 mm
- Turmmaße: Regelmäßiges Achteck 250 x 250 x 710 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 150 kg
Technische Details
| Palettengröße | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 150.0 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster