ROTA FSW A15
Chuck quick-change system
Ident.-Nr. 1455800
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Chuck quick-change standard
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-12-31
- Chuck quick-change
- Chuck side: ISO 702-1 Nr. 15
- Machine side: ISO 702-1 Nr. 15
- Max. actuating force: 140 kN
- Max. actuation moment: 200 Nm
- Max. rotational speed: 3500 1/min
Technische Details
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3500.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 140.0 |
| Momento de atuação máx. [Nm] | 200.0 |