arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-G 315-102 Z300-GBK

ROTA-G 315-102 Z300-GBK

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 815030

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 102 mm
  • Spindelaufnahme: Z300
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8.5 mm
  • Zahnteilung: 5.5 mm
  • Max. Spannkraft: 200 kN
  • Max. Drehmoment: 210 Nm
  • Max. Drehzahl: 3200 1/min
  • Gewicht: 52 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Z300
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 3200.0
Max. Spannkraft [kN] 200.0
Max. Drehmoment [Nm] 210.0
Hub/Backe [mm] 8.5
Zahnteilung [mm] 5.5
Eigenmasse [kg] 52.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung