arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 400-102 D8-VP2

ROTA-S plus 400-102 D8-VP2

Manual lathe chuck with quick jaw change

N.º de identificação 814643

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 102 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 No. 8
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 12 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 230 kN
  • Max. torque: 280 Nm
  • Max. rotational speed: 2200 1/min
  • Weight: 117 kg
Spindle type ISO 702-2
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 2200.0
Max. clamping force [kN] 230.0
Max. torque [Nm] 280.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 117.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação