arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 500-162 C11-VP1

ROTA-S plus 500-162 C11-VP1

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 814352

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 162 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Zahnteilung: 8.5 mm
  • Max. Spannkraft: 270 kN
  • Max. Drehmoment: 320 Nm
  • Max. Drehzahl: 1500 1/min
  • Gewicht: 172 kg
Spindeltyp ISO 702-3
Spindelgröße Nr. 11
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 1500.0
Max. Spannkraft [kN] 270.0
Max. Drehmoment [Nm] 320.0
Hub/Backe [mm] 12.0
Zahnteilung [mm] 8.5
Eigenmasse [kg] 172.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation