arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Hybridspannfutter

Synergie aus Zentrier- und Magnetspannfutter

Beim Arbeiten mit Hybridspannfuttern profitiert der Anwender von der Synergie aus manuellem Zentrierfutter mit paralleler Magnetspanntechnik. Dank der Magnetspanntechnik können dünne Werkstücke deformations- und vibrationsfrei in Sekundenschnelle gespannt werden. Das ganze System ist autark, das heißt für den Magnetisierungs- bzw. Entmagnetisierungszyklus müssen die Futter nur kurz mit Strom versorgt werden.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Manuelle Vorzentrierung durch 3-Backenfutter.
  • Deformationsfreie Spannung durch Magnetspannfutter.
  • Vibrationsarme Bearbeitung durch gleichmäßig eindringendes Magnetfeld.
  • Nur einmalige Energiezufuhr für MAG/DEMAG notwendig.
  • Sicheres und schnelles Spannen der Werkstücke.
  • ROTA NCML

    ROTA NCML

    Hybrid chuck, which combines the advantages of centering via a 3-jaw manual lathe chuck and deformation-free clamping of the magnetic clamping technology of all ferromagnetic components.
    Baureihe anzeigen
    1381351
    Hybrid chucks 
    630 
    600.0 1/min
    809001
    Hybrid chucks 
    800 
    500.0 1/min
    809004
    Hybrid chucks 
    1000 
    320.0 1/min
    809005
    Hybrid chucks 
    1250 
    300.0 1/min
    809002
    Hybrid chucks 
    1400 
    280.0 1/min
    809003
    Hybrid chucks 
    1600 
    230.0 1/min